arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1520668

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: RAPIDO
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 9 mm
  • Carrera del pistón: 27 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 85 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 37.5 kN
  • Revoluciones máx.: 3000 1/min
  • Peso: 21 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション RAPIDO
最大回転速度 [1/min] 3000.0
最大把持力 [kN] 85.0
最大作動力 [kN] 37.5
ストローク / ジョー [mm] 9.0
ピストンストローク (H) [mm] 27.0
慣性モーメント [kgm²] 0.14
重量 [kg] 21.0

納品内容
チャック、チャック取付けネジ、カバープレート、取扱説明書が含まれます。