ROTA NCO 210 A5-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856011
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 9 mm
- Zuigerslag: 27 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. bedieningskracht: 42 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 23 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 5000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 95.0 |
| 最大作動力 [kN] | 42.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 9.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 27.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.12 |
| 重量 [kg] | 23.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル