MSC-PM15 250 x 130
MAGNOS do zastosowań szlifierskich
Identyfikator 422172
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: Neodymowe
- Wymiary: 250 x 130 x 60 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Podziałka pól: 1.5 mm + 0.8 mm
- Maks. siła mocowania: 80 N/cm²
- Min. grubość detalu: 1.5 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Masa: 16 kg
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 250.0 |
|---|---|
| B [mm] | 130.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| Maks. siła mocowania [N/cm²] | 80.0 |
| Podziałka pól | 1.5 mm + 0.8 mm |
| Min. grubość detalu [mm] | 1.5 |
| Masa [kg] | 16.0 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, wyjmowany klucz imbusowy, instrukcja obsługi