NS 240-2
Enkele T-moer
IDnr. 140124
NS 240-2, Enkele T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 30 mm
- Max. aantrekmoment: 450 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 30.0 |
| Breedte B [mm] | 42.0 |
| Hoogte H [mm] | 41.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 15.0 |
| Lengte L [mm] | 34.0 |
| Inbusschroef | M24 x 60 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 450.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).