arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vybraná lineární osa
B 180-SSS-MM-3205

Konfigurace lineární osy

Slag [mm]
Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.

Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
Instalační poloha má vliv na počáteční napětí krycího pásu.
Krycí pás je dodáván se zvýšeným počátečním napětím pro visutou instalaci nahoře.

Ano


Ne

Kritisch spiltoerental [1/min]
Afdekband
Integrovaný plastový krycí pás je automaticky přidán pro univerzální použití a dlouhou životnost.

Krycí pás vede přes pojezd a kryje pohon a vedení.
Inductieve limietschakelaar

Montagestrips aan de vloerzijde
Jednotka může být upevněna libovolně buď pomocí drážkových kamenů nebo upevňovacích lišt.


T-moeren
Lineární osa může být zajištěna buď pomocí T-matice nebo pomocí montážních lišt.

Posuvné bloky lze připevnit k různým stranám lineární osy.


Leveringsomvang motor
Do rozsahu dodávky není žádný motor zahrnut jako standard.

Pokud potřebujete motor, kontaktujte nás prosím.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 180-SSS-MM-3205-100-670-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.