arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Výměnné vložky RAPIDO

Výměnné vložky RAPIDO

Systém rychlé výměny čelistí pro vyměnitelné vložky RAPIDO
Systém pro rychlou výměnu čelistí RAPIDO umožňuje výměnu čelisti v řádech vteřin bez použití jakýchkoliv nástrojů. Zkracuje dobu pro nastavení celé sady čelistí na méně než 60 vteřin. Různé upínací průměry, neobrobené a hotové díly lze upínat jednoduše a v nejkratších časech procesně spolehlivým způsobem. Uživatelsky příjemné, rychlá manipulace dokonce i u svislých sklíčidel a příprava bez potřeby přestavení nosné čelisti.
Díky broušeným rozhraním systém dosahuje opakovatelnou přenost výměny max. 0,02 mm. Dvojité uzamykání zajišťuje maximální bezpečnost i v upnutém stavu.
RAPIDO lze s odpovídajícím rozhraním používat na sklíčidle SCHUNK i osazené na stávajícím sklíčidle pomocí mezičelisti.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Výměna upínací čelisti za méně než 60 sekund
  • Plně automatizovatelné
    Výměny čelistí lze plně automatizovat pomocí RAPIDO. Čtyři standardizované vývrty ve výměnných čelistích zajišťují procesně spolehlivé nastavení prostřednictvím tvarového uzamykání.
  • Vlastnosti produktu
  • Rychlá výměna čelistí bez nástroje
  • Plně automatizovatelné
  • Kompletní výměna čelistí za méně než 60 sekund
  • Možné je upínání za vnitřní a vnější průměr
  • Pro všechna standardní sklíčidla
  • Opakovatelná přesnost až 0,02 mm
  • Rozsáhlá koncepce polotovarů čelisti