arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MHM-IT2

MHM-IT2

Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken
Manuelle Permanent-Hebemagnete mit hoher Hebe- und sicherer Halteleistung ohne externe Energiezufuhr.

Avantages - Vos bénéfices

  • Faible poids pour des performances de levage maximales
    Garantit une utilisation optimale de la capacité de palan
  • Forces d'actionnement réduites pour le déplacement du levier
    Utilisation possible avec une seule main
  • Grande résistance à la chaleur
    Fonctionnement sûr du dispositif de levage jusqu'à 80 °C
  • Système entièrement étanche
    Absence d'entretien avec longue durée de vie
  • Aucun apport d'énergie nécessaire
    Maintien sûr des pièces de serrage en cas de panne de courant

Options et informations particulières

  • Forces portantes magnétiques élevées
    Les aimants de levage permanents sont actionnés manuellement, et grâce à leur design léger et compact, conviennent pour différents champs d'application, même dans des espaces confinés. Comme les surfaces extérieures du boîtier ne sont pas magnétiques, les interférences de copeaux et de la saleté ne sont pas un problème.