AS-SLD-M-MS37
N.º de identificação 1696390
Conjunto de montagem para mola magnética
Desenhos
磁気式負荷補正
磁気式負荷補正
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
リニア軸には、モーターと平行に配置した磁気式負荷補正機構をオプションで搭載できます。この目的で MagSpring® が使用されます。マグネットスプリングが、リニアモーターの垂直動作中に重力の一部を補正します。これにより、使用条件によってはより優れた動特性が得られます。
- 90
- MagSpring®
磁気式荷重補正は、電動ピストンロッドブレーキや空圧式荷重補正と併用することはできません。
磁気負荷補正を使用する場合は、リニアユニット1台につき、アダプター1セットと、MagSpring®(ステーターおよびローターで構成)1セットが必要となります。
磁気負荷補正を使用する場合は、リニアユニット1台につき、アダプター1セットと、MagSpring®(ステーターおよびローターで構成)1セットが必要となります。