KOM JIS-BT 40 Ø27x55
シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
ID 263632
KOM JIS-BT 40 Ø27x55, ツールホルダー
- シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- シリーズ: シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 40
- クランプ径: 27 mm
- クランプ径ねじ溝: M12
- 突出長さ: 55 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
|---|---|
| Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 27 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 28.0 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar