AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1
Kuželové adaptéry závitové stopky
ID 23005081
AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1, Upínače nástrojů
- Kuželové adaptéry závitové stopky
- Řada: Kuželové adaptéry závitové stopky
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Závit v upínacím průměru: M12
- Projekční délka: 69.1 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Kuželové adaptéry závitové stopky |
|---|---|
| Řada | Kuželové adaptéry závitové stopky |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Závitový upevňovací šroub G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.95 |
| Odolná chladivu | ano |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计