CELSIO JIS-BT 30 Ø4x80
열 수축 툴홀더
ID 26000714
CELSIO JIS-BT 30 Ø4x80, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 30
- 클램핑 지름: 4 mm
- 투영 길이: 80 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 6 Nm
Detalhes técnicos
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 30 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
| L4 [mm] | 58.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 0.44 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능