arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12x50 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12x50

Polygonální upínače nástrojů

N.º de identificação 225887

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø12x50, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 32
  • Uchopovací průměr: 12 mm
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 20 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-RM
刀具夹持接口 HSK-A 32
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.25
标准长度 是

型号
设计牢固,适合于快速精准作业

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
带冷却液管螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计