arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2 Ilustração semelhante

TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2"x150

Porta-ferramentas poligonais

N.º de identificação 205504

TRIBOS-S CAT 40 Ø1/2"x150, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas poligonais
  • Série: TRIBOS-S
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 1/2"
  • Comprimento de projeção: 150 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 40 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas poligonais
Série TRIBOS-S
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 1/2"
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 44.45
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 150 mm / 5.9"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 82.0
L6 [mm] 130.95
G M8x1
Min. torque [Nm] 40.0
Peso [kg] 1.54

Versão
Design longo e fino
Ideal para operações de corte de metal leve – considere as forças radiais

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta