arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR 64 Podobné zobrazení

STR 64

Polotovary upínacích čelistí

N.º de identificação 402100

Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Polotovar upínací čelisti
  • Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
  • Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 64
Technické údaje:
  • Rozměry: 28,5 x 34 x 20 mm
  • Materiál: 16MnCr5
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Šířka [mm] 34.0
Výška [mm] 20.0
Materiál 16MnCr5
Vhodné pro 64
Vlastní hmotnost [kg] 0.2

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí