GBVS-PR-R 40-25-41
Castanha paralela
N.º de identificação 1329349
Insertos de fixação, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha paralela, serrilhada, redonda
- Interface 1: W-SEI
- Adequado para: Castanha ajustável KSM2
- Dimensões: 40 x 25 x 41 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 41.0 |
| Altura [mm] | 25.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.2 |