ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°
Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas hidraulicamente
ID 450207
Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Cilindros hidráulicos integrados
- Placa de base para uso estacionário
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 23 mm
- Força de fixação máx.: 144 kN
- Pressão máxima de atuação: 120 bar
- Altura da placa: 131 mm
- Peso: 72.4 kg
기술 세부 정보
| Serração | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 144.0 |
| Pressão de acionamento [bar] | 120.0 |
| Curso por castanha [mm] | 5.3 |
| Peso [kg] | 72.4 |
Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem