ADHESO Demogreifer 700µm
粘着グリッパー
粘着グリッパー ADHESO
- グリッパーパッドのサイズ: 32 mm
- ADHESO 粘着構造、ピラーの長径: 700 µm
Technische Details
| Structure adhésive [µm] | 700.0 |
|---|---|
| Poids [g] | 28.5 |
| Diamètre du tampon [mm] | 32.0 |
| Conditions ambiantes | ダストフリー、グリスフリー、ドライ |
| Matériau : mousse | 発泡アクリル接着剤 |
| Structure adhésive | TPU |
| Diamètre D [mm] | 40.0 |
| Hauteur Z [mm] | 19.8 |
Le G-5-700-M démontre les possibilités et les avantages de notre technologie. Veuillez noter que cette pince est spécifiquement conçue pour être utilisée dans des environnements de test et à des fins de démonstration. L'ADHESO G-5-700-M vous donne un aperçu du monde de cette technologie d'avenir et vous permet d'expérimenter directement les performances de nos préhenseurs.
Dimensions
Dimensions
Informations générales concernant la gamme
Principe de fonctionnement
Adhésion (sec)
Matériau du corps
Aluminium, anodisé
Matériau : mousse
Structure de support/adhésif acrylique moussé
Structure adhésive
Polyuréthane thermoplastique (TPU) 700 µm
Matériau adhésif
Adhésif acrylique
Poids de pièce recommandé
jusqu'à 1 kg/cm², en fonction de la surface de la pièce
Etendue de la livraison
Pince ADHESO avec bouchon de couverture
Pince, composée de
Support de fixation, structure de support, structure adhésive