arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D Podobné zobrazení

KV GGT23N08-23N08-A-LK-00020-A-D

ID 1692626

Napájecí kabel Kabel adaptéru, Velikost připojení: M23

  • Délka kabelu: 0.2 m
Groupe de produit Câble adaptateur câble alimentation
Longueur de câble [m] 0.2
Conception côté produit Connecteur droit
Conception côté contrôleur Connecteur droit
Ligne de température intégré(e)
Nombre de fils/connecteurs, codage – côté produit 8, pas de codage
Nombre de fils/connecteurs, codage – côté contrôleur 8, pas de codage
Code supplémentaire – en fonction du type de câble non attribué
Sections des câbles 4x 2,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) / 3x 0,25 mm2
Nombre de signaux 6+3
Section de fil 2,5 mm2 / 0,34 mm2 / 0,25 mm2
Matériau de la gaine de câble PUR
Couleur orange (similaire à la teinte RAL 2003)
Câble compatible avec chaîne porte-câbles Oui
Température ambiante en mouvement -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Température ambiante statique -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tension d'isolation fil/blindage [V] 600.0
Tension d'isolation fil/fil [V] 1000.0
Certification UL Oui