arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 08 Illustration similar

HABE KEH plus 08

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 420672

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 最多用于八个电磁吸盘的手持式遥控器
  • 可控制多达八个电磁吸盘
  • 配备高品质、坚固的外壳
  • 用磁性箔贴在机器上
  • 连接的电磁吸盘可通过手持遥控器选择和单独控制。
  • 不可进行夹持力调节
  • 适用于: KEH plus
技术参数:
  • 尺寸: 187 x 93 x 35 mm
  • 通道数量: 8
  • 电缆长度: 5 m
  • 重量: 0.5 kg
通道数量 8.0
电缆长度 [m] 5.0
重量 [kg] 0.5

标配范围
手持式遥控器、操作手册