arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SFL-40-E-090 Podobné zobrazení

SFL-40-E-090

N.º de identificação 304564

Miniaturní otočná lopatka SFL, Velikost: 40, pneumatický, bez přívodu, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 90 °, Tlumení koncové polohy: Elastomer

  • Krouticí moment: 0.5 Nm
Úhel rotace [°] 90
Nastavitelnost koncové polohy [°] 90
Tlumení koncové polohy Elastomer
Krouticí moment [Nm] 0.5
Třída ochrany IP 52
Vlastní hmotnost [kg] 0.24
Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení  [s] 0.07
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 9.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Průměr připojovací hadice 3 x 1.8 x 0.6
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Max. přípustná setrvačnost konstrukce 75.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Délka X [mm] 40.0
Šířka Y [mm] 47.0
Výška Z [mm] 62.0
Max. moment My [Nm] 0.2
Max. axiální síla Fz max. [N] 30.0

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Materiál otočné lopatky
Ocel

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Lopatková otočná jednotka

Rozsah dodávky
Středící pouzdra, středící kolíky, O-kroužky pro přímé připojení, příručka montáže a provozu s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání