arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRU-plus 20-S-90-3 유사 그림

SRU-plus 20-S-90-3

범용 스위블 유닛

ID 361300

범용 스위블 유닛 SRU-plus, 크기: 20, 공압, 충격 흡수 장치 버전: 속도, 회전 각도: 90 °, 말단 위치 조정 능력: 3 °, 중간 위치: 없음

  • 유체 피드 스루 수: 0
  • 토크: 3.4 Nm
End position damping Damper-elastomer
Angle of rotation [°] 90
End position adjustability [°] 3
Torque [Nm] 3.4
Number of intermediate positions none
IP protection class 67
Weight [kg] 1.2
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 36.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Diameter of connecting hose 6 x 3.9 x 1.05
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.05
Length X [mm] 158.9
Width Y [mm] 76.0
Height Z [mm] 47.0
Moment My max. [Nm] 10.4
Max. axial force Fz max. [N] 800.0
No. of fluid feed-throughs 0.0
Version with speed damping yes
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 1999
All units are also available in an FKM version. Please contact us for details.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage