COB S12L-K
Průchozí moduly
IDnr. 1586427
Průchozí moduly, S12L, Strana masteru
- Počet čepových kontaktů: 12
Technische gegevens
| Vhodné pro | Výměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | B |
| Typ přenosu | Signál |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.054 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Třída ochrany IP | IP64 (pouze ve spojeném stavu) |
| Počet čepových kontaktů | 12.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 1.5 |
| Stejnosměrné napětí [V DC] | 30.0 |
| Elektrické připojení | Zástrčka M12, 12kolíková |
| Výstupní připojení | tangenciální (vlevo) |
Pro použití bez rušivého obrysu doporučujeme použít vhodné propojovací a prodlužovací kabely na následujících stránkách.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.