arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CPB 160-K

CPB 160-K

ID 1595224

Automatický systém výměny nástrojů CPB, Velikost: 160, Výměnná hlava, pneumatický

  • Monitorování uzamčení: připraveno
  • Počet průchodů médií: 8
  • Max. síla Fz : 17000 N
Detekcja blokowania przygotowany
Siła blokowania [N] 17000.0
Siła sprężyny (tłok roboczy) [N] 4000.0
Powtarzalność [mm] 0.015
Masa [kg] 7.16
Maks. odległość podczas blokowania [mm] 1.5
Liczba przepustów pneumatycznych 8x G3/8"
Zablokowanie / odblokowanie złącza głównego G3/8"
Maks. dopuszczalne przesunięcie osi XY [mm] ± 2
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe XY [°] ± 1
Maks. dopuszczalne przesunięcie kątowe Z [°] ± 2
Złącze po stronie robota ISO 9409-1-160-6-M10
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.5
Maks. ciśnienie robocze [bar] 7.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Schemat połączenia śrubowego 3 x B / 3 x J
Czas otwierania [s] 0.5
Czas zamykania [s] 0.5
Odblokowanie objętości cylindra [cm³] 135.7
Zablokowanie objętości cylindra [cm³] 140.6
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 276.3
Przepływ przy ciśnieniu 6 bar (na przepust) 1.400 l/min (G3/8")
Maks. moment dynamiczny Mx [Nm] 3000.0
Maks. moment dynamiczny My [Nm] 3000.0
Maks. moment dynamiczny Mz [Nm] 1500.0
Maks. moment statyczny Mx [Nm] 6000.0
Maks. moment statyczny My [Nm] 6000.0
Maks. moment statyczny Mz [Nm] 3000.0
Siła Fx maks. [N] 1500.0
Siła Fy maks. [N] 15000.0
Siła Fz maks. [N] 17000.0
Siła Fx maks. dynamiczna [N] 6000.0
Siła Fy maks. dynamiczna [N] 6000.0
Siła Fz maks. dynamiczna [N] 11500.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Minimalne ciśnienie
Ciśnienie minimalne to minimalne ciśnienie wymagane do zablokowania układu. Ciśnienie to musi występować stale w trakcie pracy.

Podtrzymywany samoczynnie
Automatyczna zmieniarka narzędzi jest wyposażona w funkcję samozaciskową, która zapobiega wypadnięciu narzędzia w przypadku spadku ciśnienia.

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
suwaki mocujące uruchamiane tłokiem ze zintegrowaną sprężyną (w celu podtrzymania pozycji zablokowanej)

Przekazywanie nośników
zmienna poprzez dołączane moduły przepustowe, w zależności od wielkości modułu

Obudowa
Obudowa składa się wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium Elementy funkcyjne wykonano z utwardzanej stali nierdzewnej.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie