Aseptic tool changer
Trocas de ferramentas confiáveis para ambientes de produção sensíveis graças ao design higiênico.
A troca de ferramentas de forma segura e confiável em salas assépticas é uma etapa fundamental do processo, mas também uma fonte comum de erros no dia a dia de trabalho. Nosso trocador de ferramentas permite trocas rápidas e consistentes de ferramentas em ambientes de produção sensíveis, atendendo aos mais altos requisitos de higiene. Isso permite reduzir a intervenção manual, simplificar as alterações em lote e criar uma base flexível para processos estáveis e confiáveis.
Como você pode se beneficiar
- Uso confiável e seguro em ambientes assépticos
Sua utilização em ambientes de produção assépticos é garantida por materiais em conformidade com a FDA, adequação para salas limpas de acordo com a norma ISO 14644 e um projeto em conformidade com as BPF (Anexo 1), o que também reduz o trabalho de validação.
- Alterações flexíveis de lotes sem intervenção manual
As alterações em lote podem ser implementadas de forma eficiente e sem intervenção manual – mesmo com lotes de tamanho 1 e na produção personalizada de medicamentos.
- O trocador ideal para cada necessidade.
Pode ser projetado com precisão em termos de tamanho, faixa de força, meio de transmissão e tipo de acionamento.
Manuseio e enchimento de frascos
Os frascos são colocados individualmente na estação de transferência. Ali, outro robô os remove e os transfere para a linha de enchimento. Após o processo, os frascos são colocados em uma bandeja e a garra é trocada automaticamente. O novo dispositivo de fixação coloca as bandejas em uma esteira transportadora e as leva até a estação de embalagem. O trocador de ferramentas asséptico, combinado com robôs, garante o enchimento eficiente e seguro, bem como o manuseio preciso dos frascos.
Troca de ferramentas de forma confiável
Entre em contato conosco. Juntos, definimos suas necessidades, avaliamos a integração aos seus processos e, se necessário, oferecemos suporte em um projeto de desenvolvimento conjunto.