OPR-061-P05-S
N.º de identificação 321366
Produtos alternativos:
- Deflexão rotatória: ± 20 °
- Força Fd máx.: 880 N
- Força de acionamento da mola: 48 N
- Classe de proteção IP: 65
Detalhes técnicos
| Deflexão axial [mm] | 5.6 |
|---|---|
| Deflexão angular [°] | ± 11 |
| Deflexão rotatória [°] | ± 20 |
| Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] | 8.6 |
| Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] | 8.5 |
| Força de disparo mín. axial Fd [N] | 241.0 |
| Força máxima Fd [N] | 880.0 |
| Força de acionamento da mola [N] | 48.0 |
| Torque de liberação da mola, angular [Nm] | 1.8 |
| Torque de liberação da mola, rotativo [Nm] | 1.7 |
| Min. tensão de alimentação [V] | 10.0 |
| Máx. tensão de alimentação [V] | 30.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.025 |
| Capacidade de resposta [mm] | 0.5 |
| Precisão de repetição, rotativo [min] | 5.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 1.4 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.9 |
| Peso [kg] | 0.33 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 60.0 |
| Altura Z [mm] | 45.1 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 28.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 28.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 24.4 |
| Versão à prova de respingos | sim |
Dimensões e cargas máximas
Momento de acionamento Mx, My, Mz
Força de acionamento Fd
Momento de carregamento
Dimensões e cargas máximas
O projeto de um sensor de colisão é definido pelas forças e momentos que ocorrem em sua aplicação.
Momento de acionamento Mx, My, Mz
- Eixo X:
- Pressão
- Eixo Y:
- Momentos
Força de acionamento Fd
- Eixo X:
- Pressão
- Eixo Y:
- Força
Momento de carregamento
O diagrama mostra a deflexão angular do OPR de acordo com o momento Mx, My com a pressão máxima de operação permitida.
- Eixo X:
- Ângulo em graus
- Eixo Y:
- Mx,y em Nm
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
pistões de cilindros integrados
Escopo de fornecimento
Sensor de colisão e sobrecarga na variante encomendada, elementos para conexão elétrica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses