arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGM-Z 040 Abbildung ähnlich

AGM-Z 040

Ausgleichseinheit

ID 1575933

Ausgleichseinheit AGM-Z, Baugröße: 040, mit Verriegelung

  • Ausgleichsrichtung: Z
  • Ausgleichsweg Z: 4 mm
Compensatie Z [mm] 4.0
Vergrendelingskracht ingetrokken [N] 390.0
Vergrendelingskracht uitgeschoven [N] 490.0
Max. veerkracht [N] 24.0
Max. veerkracht [N] 45.0
Min. werkdruk [bar] 2.5
Max. werkdruk [bar] 6.5
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] 0.02
Aansluiting aan robotzijde ISO 9409-1-40-4-M6
Aansluiting aan gereedschapszijde ISO 9409-1-40-4-M6
Gewicht [kg] 0.7
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Vloeistofverbruik [cm³] 11.0
Verlengingstijd [s] 0.1
Terugtrektijd [s] 0.1
Luchtaansluiting vergrendeld en ontgrendeld M5
Max. excentrische belasting [mm] 200.0
IP-beschermklasse 50
Max. statisch moment Mx/My [Nm] 14.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 30.0
Max. statische kracht Fx/Fy [N] 200.0
Max. statische kracht Fz [N] 200.0
Max. dynamisch buigmoment Mx/My [Nm] 5.5
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 9.0
Kracht Fx max. dynamisch [N] 70.0
Kracht Fy max. dynamisch [N] 70.0
Kracht Fz max. dynamisch [N] 100.0
Max. kracht Fz [N] 450.0
Meer technische gegevens zijn te vinden op schunk.com.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus

Geleidingssysteem
Kogelgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden