arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGM-Z 050 類似のイラスト

AGM-Z 050

補正ユニット

ID 1575965

補正ユニット AGM-Z, サイズ: 050, ロックあり

  • 補正方向: Z
  • 補正Z: 6 mm
補正Z [mm] 6.0
ロック機構収納 [N] 550.0
ロック機構伸長 [N] 700.0
最小スプリング力 [N] 29.0
最大スプリング力 [N] 65.0
最低作動圧力 [bar] 2.5
最大作動圧 [bar] 6.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] 0.02
ロボット側接続 ISO 9409-1-50-4-M6
ツール側接続 ISO 9409-1-50-4-M6
重量 [kg] 1.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
流体消費 [cm³] 20.0
引き出し時間 [s] 0.2
引き込み時間 [s] 0.2
エア接続のロックと解除 M5
最大偏心荷重 [mm] 230.0
IP 保護等級 50
静的最大モーメント Mx/My [Nm] 35.0
静的最大モーメント Mz [Nm] 60.0
最大静的力 Fx/Fy [N] 300.0
最大静的力 Fz [N] 300.0
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 11.4
動的最大モーメント Mz [Nm] 17.5
力 Fx 最大 動的 [N] 150.0
力 Fy 最大 動的 [N] 150.0
力 Fz 最大 動的 [N] 150.0
最大力 Fd [N] 900.0
その他の技術データは schunk.com でご覧いただけます。

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus

Geleidingssysteem
Kogelgeleiders

Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal

Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden