AGM-Z 100
ID 1575979
- 보정 방향: Z
- 보정 Z: 15 mm
Technische Details
| 보정 Z [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 수축되는 체결력 [N] | 2500.0 |
| 연장되는 체결력 [N] | 3600.0 |
| 최소 탄성력 [N] | 230.0 |
| 최대 탄성력 [N] | 700.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 중량 [kg] | 6.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 유체 소비 [cm³] | 190.0 |
| 확장 시간 [s] | 0.4 |
| 수축 시간 [s] | 0.7 |
| 에어 연결 잠금 및 잠금 해제 | G1/8" |
| 최대 편심 하중 [mm] | 340.0 |
| IP 보호등급 | 50 |
| 최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] | 200.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mz [Nm] | 350.0 |
| X축 및 Y축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 2000.0 |
| Z축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 2100.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] | 90.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 150.0 |
| 힘 Fx 최대 동적 [N] | 900.0 |
| 힘 Fy 최대 동적 [N] | 900.0 |
| 힘 Fz 최대 동적 [N] | 1050.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 4200.0 |
Max. belasting
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수직 구조
AGM-Z belastingsdiagram – horizontale structuur
Afwijking
AGM-Z-doorbuigingsdiagram – horizontale structuur
Max. belasting
Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken op de compensatie-eenheid.
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수직 구조
- X-Achse:
- 하중 중심 거리
- Y-Achse:
- 적재 용량
AGM-Z belastingsdiagram – horizontale structuur
- X-Achse:
- Afstand van het zwaartepunt
- Y-Achse:
- Max. laadvermogen
Afwijking
AGM-Z-doorbuigingsdiagram – horizontale structuur
- X-Achse:
- Afstand van het zwaartepunt
- Y-Achse:
- Afwijking
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Vloeistofverbruik
heeft betrekking op het luchtverbruik per terugtrek- en uitschuifcyclus
Geleidingssysteem
Kogelgeleiders
Bewaking
via magneetschakelaar of inductieve naderingssensor
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Behuizing
harde, geanodiseerde aluminiumlegering, functionele onderdelen gemaakt van gehard staal
Levering
Compensatie-eenheid in de bestelde variant, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Garantie
24 maanden