arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade Ilustracja analogiczna

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade

Sensoryczna oprawka narzędziowa, komponenty i akcesoria

Identyfikator 1532117

iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
  • Seria: iTENDO²
  • Nie wchodzi w zakres dostawy: Nie obejmuje uchwytu narzędziowego iTENDO². Uchwyt iTENDO² z odpowiednim złączem maszyny należy zamówić oddzielnie.
  • Warunek konieczny: Do konfiguracji potrzebny jest tablet iTENDO².
Technologia Sensoryczna oprawka narzędziowa, komponenty i akcesoria
Seria iTENDO²
Wyjście analogowe [V] 10.0
Prędkość przesyłu danych [Hz] 100.0
Miejsca zapisu 64 (wstępny wybór iTENDO²)

Wersja
Dzięki iTENDO² easy connect można podłączyć iTENDO² do maszyny za pośrednictwem złącza I/O, a dane pomiarowe z iTENDO² są dostarczane z częstotliwością 100 Hz przez interfejs analogowy. W rezultacie systemy wyższego poziomu, takie jak maszyna lub istniejący system monitorowania procesu, mogą przetwarzać sygnał iTENDO².
Konfiguracja odbywa się za pomocą tableta iTENDO².

Pojedynczy
Łatwe podłączanie inteligentnej oprawki narzędziowej iTENDO² do maszyny
Rozszerzone funkcje gromadzenia danych „najbliżej detalu” dla istniejącego systemu
Wysoka jakość danych – dzięki bezpośredniej rejestracji danych procesowych na ostatnim nieulegającym zużyciu detalu

Zakres dostawy
Bezprzewodowy odbiornik do maszynowni z uchwytem magnetycznym, kabel 15 m, moduł szafy sterowniczej Connect Box