TENDO EC SK 50 Ø20x64.5
ID 206426
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO E compact
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 20 mm
- 突出長さ: 64.5 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 520 Nm
技術的詳細
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO E compact |
| Interfaz del portaherramientas | SK 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 49.25 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 64,5 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.4 |
| G | M8x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 520.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
TENDO E compact (E compact = excelente relación calidad-precio)
Diseño corto, rígido
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta