TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100
다각형 익스텐션
N.º de identificação 215708
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 4.5 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
- 전체 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 3 Nm
Detalhes técnicos
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-12 |
| 클램핑 지름 D1 | 4.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| 전체 길이 L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 3.0 |
| 중량 [kg] | 0.05 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
최대 속도 제한
35.000 1/min
개별
표준 길이 100 mm에서 최소 50 mm로 개별적으로 길이를 줄일 수 있습니다.
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능