SGWB-G3-B 125-59-40
リバーシブルジョーグリップ
N.º de identificação 430387
システムジョー、標準
特長:
特長:
- リバーシブルジョーグリップ、可動
- インターフェース1: W-125-1
- 適合タイプ: KSC3 125
- 寸法: 125 x 59 x 40 mm
- グリップステップ: 3 mm
- 重量: 1.7 kg
Detalhes técnicos
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 59.0 |
| 高さ [mm] | 40.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.7 |
納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。