arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBG-W 100-35-10.5

GBG-W 100-35-10.5

Uchopovací čelist

ID 430717

Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelisti s reverzibilním úchopem
  • Upínací schod (zářez) s výškou (vertikálně) 3 mm a šířkou (horizontálně) 5 mm
  • Rozhraní 1: W-90-2
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 10,5 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 10.5
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.3

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby