SW 200-3
Inserções de fixação macias
N.º de identificação 194148
SW 200-3, Inserções de fixação macias
- Altura H: 15 mm
- Comprimento L: 25.5 mm
- Largura B: 25 mm
- Linha G: M6
Detalhes técnicos
| Altura H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Comprimento L [mm] | 25.5 |
| Largura B [mm] | 25.0 |
| Linha G | M6 |
Se as castanhas do pêndulo forem usadas em Placas de torno acionadas, podem ocorrer folgas. Para cobrir essas lacunas, fornecemos 2 pastilhas de fixação diferentes, que fazem parte do escopo de entrega.