arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STF 315 Abbildung ähnlich

STF 315

Harte Stufenblockbacken

Ident.-Nr. 161103

STF 315, Harte Stufenblockbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Schräge Verzahnung
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Grupo de produtos Castanhas escalonadas duras de bloco
Serração Serrilhado em ângulo
Largura B [mm] 32.0
Altura H [mm] 81.0
Altura H1 [mm] 46.0
Comprimento L [mm] 129.1
Profundidade de aperto T [mm] 15.0
Material Aço 16MnCr5, cementado
m/conjunto [kg] 5.5