arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SHB 210/4 Ilustração semelhante

SHB 210/4

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 1457276

SHB 210/4, Castanhas escalonadas duras de sobrepor

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 17 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 4 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
产品组 台阶式硬顶爪
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 17.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 49.0
长度 L [mm] 84.2
夹持深度 T [mm] 12.0
孔距 a [mm] 28.7
孔距 b [mm] 19.0
孔距 c [mm] 19.0
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.5