arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHB-J 80

SHB-J 80

Mors durs rapportés étagés

ID 133109

En stock
SHB-J 80, Mors durs rapportés étagés

Caractéristiques des produits :
  • Denture: 1.5 mm x 60°
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ou vous avez besoin d'une autre plage de serrage ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors durs rapportés étagés
Denture 1.5 mm x 60°
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 35.0
Hauteur H [mm] 51.0
Longueur L [mm] 87.0
Profondeur de serrage T [mm] 12.0
Entre-axe des trous a [mm] 15.5
Entre-axe des trous b [mm] 25.0
Entre-axe des trous c [mm] 25.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 1.85