arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP-HB 630 Ilustração semelhante

SP-HB 630

Castanhas escalonadas duras de sobrepor

N.º de identificação 125106

SP-HB 630, 硬化焼き入れ段付きトップジョー

特長:
  • セレーション: 3/32" x 90°
  • 溝幅: 30 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 硬化焼き入れ段付きトップジョー
セレーション 3/32" x 90°
スロット幅 N [mm] 30.0
幅 B [mm] 75.0
高さ H [mm] 88.0
長さ L [mm] 174.5
クランプ深さ T [mm] 30.0
穴間隔 a [mm] 44.5
穴間隔 b [mm] 50.0
穴間隔 c [mm] 50.0
ネジ M24
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 15.46