NS 121
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 140113
NS 121, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 17 mm
- Max. utahovací moment: 70 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Detalhes técnicos
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 17.0 |
| Šířka B [mm] | 22.5 |
| Výška H [mm] | 22.3 |
| Výška H1 [mm] | 8.3 |
| Délka L [mm] | 19.0 |
| Válc. šroub | M12 x 30 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 70.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).