NS 164
Single T-nut
ID 143108
NS 164, Single T-nut
Product features:
Product features:
- Groove width: 21 mm
- Max. tightening torque: 150 Nm
- Delivery unit: 1 piece
- Does this T-nut fit on my lathe chuck? In order to find the right T-nut for your lathe chuck, click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 28.4 |
| Altezza H [mm] | 30.0 |
| Altezza H1 [mm] | 11.0 |
| Lunghezza L [mm] | 24.3 |
| Vite-cil. | M16 x 35 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 150.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)