arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSH3-F 64-PM

KSH3-F 64-PM

Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke

N.º de identificação 1448282

Hydraulischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Mit fester Backe
  • Standard Hub
  • Pneumatische Endlagenkontrolle
  • Pneumatische Anlagekontrolle
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 64 x 64 x 55,7 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 4 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 60 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
  • Betriebsdruck: 10 - 60 bar
  • Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 10 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.5 s
  • Gewicht: 1.5 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 4.0
Min. Betriebsdruck [bar] 10.0
Max. Betriebsdruck [bar] 60.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.01
Max. Backenhöhe [mm] 60.0
Abstand H [mm] 10.0
Übersetzungsvolumen pro Doppelhub [cm³] 10.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 0.5
Gewicht [kg] 1.5

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)