KSX-C2 125-630-L
5-Achs-Spanner
Ident.-Nr. 1493484
Einfachspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Einstellbares Spannzentrum
- Backenschnellwechselsystem
- Ohne Systembacken
- Vorbereitet für VERO-S
- Niedrige Ausführung
- Abmessungen: 125 x 630 x 142 mm
- Grundspannhub: 130 mm
- Max. Spannkraft Rohteilspannung: 50 kN
- Max. Drehmoment Rohteilspannung: 100 Nm
- Max. Spannkraft Präzisionsspannung: 34 kN
- Max. Drehmoment Präzisionsspannung: 120 Nm
- Gewicht: 34.8 kg
Technische Details
| Spannerbreite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Bauhöhe [mm] | 142.0 |
| Max. Spannkraft Rohteilspannung [kN] | 50.0 |
| Max. Drehmoment Rohteilspannung [Nm] | 100.0 |
| Max. Spannkraft Präzisionsspannung [kN] | 34.0 |
| Max. Drehmoment Präzisionsspannung [Nm] | 120.0 |
| Grundspannhub [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 34.8 |
Lieferumfang
Spanner, Betriebsanleitung; ohne Spannschlüssel, ohne Spannpratzen, ohne Zugstangenverlängerung