KSC-F 80-214
기본 클램핑 바이스
N.º de identificação 432729
Standard single-acting vise
제품 특징:
제품 특징:
- 시스템 죠 미포함
- VERO-S를 위해 준비됨
- 치수: 80 x 214 x 55 mm
- 최대 클램핑 포스: 25 kN
- 최대 토크: 50 Nm
- 중량: 5 kg
Detalhes técnicos
| クランピングバイスの幅 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 25.0 |
| 最大トルク [Nm] | 50.0 |
| 重量 [kg] | 5.0 |
納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし