ROTA NC 400-120 A15-SV90°
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
N.º de identificação 852042
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilhaken-Futter
- Durchgangsbohrung: 120 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 15
- Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Hub pro Backe: 8 mm
- Kolbenhub: 30 mm
- Max. Spannkraft: 187.5 kN
- Max. Betätigungskraft: 77 kN
- Max. Drehzahl: 2500 1/min
- Gewicht: 117 kg
Detalhes técnicos
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 15 |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 2500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 187.5 |
| Forza di azionamento max [kN] | 77.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 8.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 2.6 |
| Peso [kg] | 117.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di montaggio per anello filettato girevole, bullone a occhio e istruzioni per l'uso