ROTA NC 800-230 Z520-SV90°
Placas de torno acionadas com furo de passagem
N.º de identificação 852070
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 230 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Curso por castanha: 11.2 mm
- Curso do pistão: 42 mm
- Força de fixação máx.: 370 kN
- Máx. força de atuação: 120 kN
- Velocidade de rotação máx.: 1200 1/min
- Peso: 575 kg
Detalhes técnicos
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 20 (Z520) |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 370.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 120.0 |
| Slag/klauw [mm] | 11.2 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 42.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 51.0 |
| Gewicht [kg] | 575.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation