arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV90°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

ID 852106

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 52 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 72 kN
  • Máx. força de atuação: 30 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
  • Peso: 14 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 5 (Z140)
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5000.0
Força de fixação máx. [kN] 72.0
Máx. força de atuação [kN] 30.0
Curso/castanha [mm] 5.3
Curso do pistão (H) [mm] 20.0
Momento de inércia [kgm²] 0.068
Peso [kg] 14.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa e manual de operação