arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66 Z170-SV60°

Placas de torno acionadas com furo de passagem

N.º de identificação 852118

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 66 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 100 kN
  • Máx. força de atuação: 42 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
  • Peso: 19 kg
Tipo de husillo ISO 702-4
Tamaño del husillo Nr. 6 (Z170)
Dentado 1.5 mm x 60°
Revoluciones máx. [1/min] 5000.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 42.0
Carrera/mordaza [mm] 5.3
Carrera del pistón (H) [mm] 20.0
Momento de inercia [kgm²] 0.12
Peso [kg] 19.0

Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones