ROTA-S plus 2.0 250-62 A5-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819273
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 62 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 7.7 mm
- Tooth pitch: 6 mm
- Max. clamping force: 160 kN
- Max. torque: 210 Nm
- Max. rotational speed: 4200 1/min
- Weight: 33.8 kg
Technical details
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4200.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 210.0 |
| Curso/castanha [mm] | 7.7 |
| Passo dos dentes [mm] | 6.0 |
| Altura H com flange [mm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 33.8 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação