TKE 355-505
Stabilizátory
ID 1398470
Systém přímého upnutí obrobku ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Teleskopická upínací jednotka
- Prodloužitelná jednotka na boční podporu vysokých obrobků
- Kompenzační rozsah: 355 - 505 mm
- Vlastní hmotnost: 2.4 kg
Technické údaje
| Min. kompenzační síla [mm] | 355.0 |
|---|---|
| Max. kompenzační síla [mm] | 505.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |
Rozsah dodávky
Teleskopická upínací jednotka