WDM-5X-BM 80-150
Moduli base e impilabili
ID 1398163
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo di base
- Sistema ad attuazione manuale
- Dimensioni: 168 x 130 x 150 mm
- Forza traente: 15 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Peso: 7.6 kg
Détails techniques
| 지름 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 높이 H [mm] | 150.0 |
| 풀다운 포스 [kN] | 15.0 |
| 구동 토크 [Nm] | 15.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 7.6 |
제공 범위
기본 모듈, 사용 설명서, 장착 나사 미포함; 클램핑 핀 미포함